Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 7.2 mm 2.0 mm 5.5 mm Nailon Natural

Aceste nituri se potrivesc orificiilor cu diametrul de 0,283 inci și grosimilor de panou cuprinse între 2 - 5,5 mm | 0,079 – 0,217 inci.
Numărul piesei Essentra:

10066386

Numărul piesei producătorului:

091001500002

350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,2321 RON
500 - 999 1,1528 RON
1000 + 0,8912 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

308,03 RON

250 x 1,2321 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 17.0 mm
Diametru cap 14.3 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7.2 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 5.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne