Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 3.2 mm Nailon Natural

Niturile din nailon 6/6 cu fixare prin împingere sunt ușor de instalat în panourile pre-perforate și sunt rezistente la coroziune, ulei, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10365038

Numărul piesei producătorului:

27AC0001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3017 RON
5000 - 19999 0,2715 RON
20000 + 0,2444 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

301,70 RON

1000 x 0,3017 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.2 mm
Diametru cap 9.1 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.6 - 4.9 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 - 3.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne