Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 4.8 mm Nailon Natural

Niturile din nailon 6/6 cu fixare prin împingere sunt ușor de instalat în panourile pre-perforate și sunt rezistente la coroziune, ulei, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10365076

Numărul piesei producătorului:

27AC0009

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3238 RON
2500 - 9999 0,2914 RON
10000 + 0,2622 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

161,90 RON

500 x 0,3238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 14.6 mm
Diametru cap 12.3 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 - 6.6 mm
Interval grosime panou compatibil 3.2 - 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne