Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 8.9 mm Nailon Natural

Niturile din nailon 6/6 cu fixare prin împingere sunt ușor de instalat în panourile pre-perforate și sunt rezistente la coroziune, ulei, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10223307

Numărul piesei producătorului:

27AC0019

240 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4386 RON
5000 - 19999 0,3948 RON
20000 + 0,3553 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

438,60 RON

1000 x 0,4386 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 22.7 mm
Diametru cap 17.5 mm
Înălțime cap 0.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 8.4 - 8.6 mm
Interval grosime panou compatibil 3.2 - 8.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne