Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm Nailon Natural

Niturile din nailon 6/6 cu fixare prin împingere sunt ușor de instalat în panourile pre-perforate și sunt rezistente la coroziune, ulei, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
Numărul piesei Essentra:

10365113

Numărul piesei producătorului:

27AC0021

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2744 RON
2500 - 9999 0,247 RON
10000 + 0,2223 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

137,20 RON

500 x 0,2744 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 16.0 mm
Diametru cap 12.7 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 - 6.6 mm
Interval grosime panou compatibil 3.2 - 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne