10365137
27AC0030
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3821 RON |
5000 - 19999 | 0,3439 RON |
20000 + | 0,3095 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 10.2 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.402 in |
Diametru cap | 7.6 mm |
Diametru cap | 0.299 in |
Înălțime cap | 2.8 mm |
Înălțime cap | 0.11 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 3.2 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.126 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.