10015933
MMB-125-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1623 RON |
5000 + | 0,9419 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.4 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.331 in |
Diametru cap | 6.9 mm |
Diametru cap | 0.272 in |
Înălțime cap | 1.0 mm |
Înălțime cap | 0.039 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.126 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.0 - 2.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 0.098 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.