Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm Nailon Negru

Această mini clemă de montare este fabricată din nailon negru și poate fi utilizată pentru a îmbina foi subțiri de material într-o gamă largă de aplicații. Acest nit este izolant electric, rezistent la vibrații și rezistent la coroziune. Conform UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10110720

Numărul piesei producătorului:

MMB-132-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2012 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

201,20 RON

1000 x 0,2012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.5 mm
Diametru cap 9.4 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.4 - 5.5 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 - 3.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Negru
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne