Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nailon Natural

Clemele de tip canoe oferă o modalitate rapidă și economică de a asambla și asigura mai multe materiale împreună. Asamblare fără instrumente - pur și simplu prindeți clema în orificiul rotund al panoului și aplicați o presiune în jos cu degetul mare pe capul clemei. Clema poate fi îndepărtată și ocazional reutilizată; cu toate acestea, prinderea sigură pe care o oferă le face mai potrivite pentru aplicarea permanentă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ideale pentru fixarea materialelor subțire sau montarea componentelor ușoare.
Numărul piesei Essentra:

10015964

Numărul piesei producătorului:

MMB-136-19

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1623 RON
5000 + 0,9447 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 162,30 RON

1000 x 1,1623 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.1 mm
Diametru cap 10.3 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Interval diametru orificiu compatibil 3.3 - 3.6 mm
Interval grosime panou compatibil 2.9 - 4.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne