10016015
MMB-210-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7844 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 14.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.551 in |
Diametru cap | 14.0 mm |
Diametru cap | 0.551 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.0 - 5.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.197 - 0.210 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 4.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.157 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Negru |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.