Meniu Caută

Cleme canoe

În stoc

Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.

Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.

Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru cap Interval grosime panou compatibil Lungime ancoră Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5845 RON - 0,7173 RON 84 În stoc
Natural
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,6393 RON - 0,7844 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
1,0117 RON - 1,2485 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,4285 RON - 0,5955 RON 6000 În stoc
Natural
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
0,9473 RON - 1,3101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,9624 RON - 1,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.0 mm
6.0 - 8.5 mm
18.0 mm
5.8 mm
0,8912 RON - 1,2321 RON 1310 În stoc
Negru
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17.0 mm
7.2 mm
0,2406 RON - 0,297 RON 3000 În stoc
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,2356 RON - 0,2909 RON 1100 În stoc
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
0,7165 RON - 0,8845 RON 681 În stoc
Natural
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,2364 RON - 0,2918 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,2356 RON - 0,2909 RON 262 În stoc
Natural
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,603 RON - 0,7445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,2512 RON - 0,3102 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,2406 RON - 0,297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,308 RON - 0,3802 RON 240 În stoc
Natural
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,2386 RON - 0,2946 RON 1000 În stoc
Natural
3.2 mm
0.8 - 2.7 mm
4.8 mm
2.2 - 2.3 mm
0,4504 RON - 0,4504 RON 8000 În stoc
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,252 RON - 0,3111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
  • din 4
Nituri cu fixare prin împingere 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nailon Natural

10015940

Interval de preț
0,7173 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.1 mm
  • Diametru cap
    10.3 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.3 - 3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.9 - 4.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 2.8 mm 0.8 mm 3.6 mm Nailon Natural

10066164

Interval de preț
0,5955 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.0 mm
  • Diametru cap
    7.8 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.6 mm
Nituri cu fixare prin împingere 7.2 mm 2.0 mm 5.5 mm Nailon Negru

10066393

Interval de preț
1,2321 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
1310 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17.0 mm
  • Diametru cap
    14.3 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 5.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.8 mm 1.6 mm 3.7 mm Nailon Natural

10223260

Interval de preț
0,297 RON - 0,2406 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.2 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.8 - 4.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 3.2 mm Nailon Natural

10365069

Interval de preț
0,2909 RON - 0,2356 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.4 mm
  • Diametru cap
    9.4 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.4 - 5.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 3.6 mm Nailon Natural

10223321

Interval de preț
0,8845 RON - 0,7165 RON

Niveluri de stoc
681 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.4 mm
  • Diametru cap
    22.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.5 - 8.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.6 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.2 mm 4.7 mm Nailon Natural

10223277

Interval de preț
0,2909 RON - 0,2356 RON

Niveluri de stoc
262 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.3 mm
  • Diametru cap
    9.4 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.6 - 4.9 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.2 - 4.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 8.9 mm Nailon Natural

10223307

Interval de preț
0,3802 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    22.7 mm
  • Diametru cap
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.4 - 8.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.2 - 8.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere 0.8 mm 2.7 mm Nailon Natural

10223314

Interval de preț
0,2946 RON - 0,2386 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.8 mm
  • Diametru cap
    3.2 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.2 - 2.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere 0.8 mm 3.2 mm Nailon Natural

10223291

Interval de preț
0,4504 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.2 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.2 mm