Meniu Caută

Cleme canoe

În stoc

Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.

Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.

Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru cap Interval grosime panou compatibil Lungime ancoră Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,2444 RON - 0,3017 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,2044 RON - 0,2524 RON 5620 În stoc
Negru
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,2223 RON - 0,2744 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16.0 mm
6.4 - 6.6 mm
0,2622 RON - 0,3238 RON 10 În stoc
Natural
12.3 mm
3.2 - 4.8 mm
14.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,3095 RON - 0,3821 RON 1000 În stoc
Natural
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,4043 RON - 0,4991 RON 1600 În stoc
Natural
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
0,247 RON - 0,305 RON 1000 În stoc
Natural
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
  • din 4
Nituri cu fixare prin împingere 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm Nailon Negru

10365090

Interval de preț
0,2524 RON - 0,2044 RON

Niveluri de stoc
5620 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.2 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 4.8 mm Nailon Natural

10365076

Interval de preț
0,3238 RON - 0,2622 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    14.6 mm
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 - 6.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.2 - 4.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nailon Natural

10365137

Interval de preț
0,3821 RON - 0,3095 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.2 mm
  • Diametru cap
    7.6 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 5.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nailon Natural

10365120

Interval de preț
0,4991 RON - 0,4043 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.4 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.9 - 5.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 3.2 mm Nailon Natural

10365106

Interval de preț
0,305 RON - 0,247 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.4 mm
  • Diametru cap
    6.9 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.2 mm