Meniu Caută

Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Oțel

Numărul piesei Essentra:

10349816

Numărul piesei producătorului:

10349816

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 81,6707 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

81,67 RON

1 x 81,6707 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 23.5 mm
Lungime totală 93.0 mm
Forţă de susţinere 225.0 kg
Înălțime totală 62.0 mm
Tip bară Bară în formă de U
Model bază Cu flanşă
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne