Meniu Caută

Toggle Clamp 45.0 mm 72 ° Oțel

87.8 mm | 3.457 in height x 276.0 mm | 10.866 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 350.0 kg | 771.6 lbs of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390115

Numărul piesei producătorului:

493787

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 139,525 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 45.0 mm
Lungime totală 276.0 mm
Forţă de susţinere 350.0 kg
Înălțime totală 90.2 mm
Tip bară U-Bar
Model bază Flanged
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne