Meniu Caută

Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Oțel inoxidabil

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 N of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390306

Numărul piesei producătorului:

493806

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 80,7222 RON
50 + 72,2063 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 7.5 mm
Lungime totală 77.0 mm
Forţă de susţinere 38.0 kg
Înălțime totală 18.0 mm
Tip bară Bară în formă de U
Model bază Cu flanşă
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne