Meniu Caută

Toggle Clamp 28.5 mm 76 ° Oțel inoxidabil

28.5 mm | 1.122 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390313

Numărul piesei producătorului:

493807

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 116,4693 RON
60 + 104,1612 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 28.5 mm
Lungime totală 118.0 mm
Forţă de susţinere 65.0 kg
Înălțime totală 52.6 mm
Tip bară U-Bar
Model bază Flanged
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne