Meniu Caută

Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Oțel inoxidabil

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Numărul piesei Essentra:

10390320

Numărul piesei producătorului:

493808

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 149,5195 RON
20 + 133,7201 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 25.1 mm
Lungime totală 176.0 mm
Forţă de susţinere 90.0 kg
Înălțime totală 52.6 mm
Tip bară U-Bar
Model bază Flanged
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Orientare mâner orizontal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne