Meniu Caută

Clemă cu camă spiralată 12.0 M8x1.25 6.0 Oțel

Această clemă cu camă spiralată cu mâner de acționare și cu placă de prindere este utilizată pentru a fixa și poziționa piesele de prelucrat în timpul prelucrării și sudării. Are un mecanism de prindere robust și eficient, cu confortul suplimentar al unui mâner pentru o utilizare convenabilă. Fabricată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20266318

Numărul piesei producătorului:

20266318

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 201,8484 RON
10 - 19 181,6835 RON
20 - 49 171,5511 RON
50 + 161,469 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

201,85 RON

1 x 201,8484 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Include With Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h2 7.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Greutate g 19.0
l2 25.0
w1 12.0
w2 15.5
w3 8.2
Cursa s1 2.2
Cursa s2 1.1
AVC s3 1.1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne