Meniu Caută

Clemă cu camă spiralată 14.0 M10x1.50 7.0 Oțel

Această clemă cu camă spiralată cu mâner de acționare și cu placă de prindere este utilizată pentru a fixa și poziționa piesele de prelucrat în timpul prelucrării și sudării. Are un mecanism de prindere robust și eficient, cu confortul suplimentar al unui mâner pentru o utilizare convenabilă. Fabricată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20266325

Numărul piesei producătorului:

20266325

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 203,8449 RON
10 - 19 183,4804 RON
20 - 49 173,2482 RON
50 + 163,066 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

203,84 RON

1 x 203,8449 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Include With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
h3 11.0
h4 1.8
h5 +0.1|-0.1 10.0
l1 15.0
Greutate g 32.0
l2 30.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Cursa s1 2.5
Cursa s2 1.3
AVC s3 1.2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne