20265908
20265908
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 197,2564 RON |
10 - 19 | 177,5407 RON |
20 - 49 | 167,6579 RON |
50 + | 157,825 RON |
d1 | 24.0 |
---|---|
d2 | M8x1.25 |
h1 | 16.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 16.4 |
Cursa s1 | 4.4 |
A/F1 | 6.0 |
A/F2 | 19.0 |
Cuplu la max. Nm | 50.0 |
Forta de prindere max. kN | 5.2 |
Greutate g | 55.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.