Meniu Caută

Clemă camă 30.0 M10x1.50 20.0 Oțel

Această clemă cu camă oferă o prindere precisă și sigură, ceea ce o face o alegere excelentă pentru diverse aplicații de prelucrare. Dispune de un mecanism cu camă care permite strângerea sau eliberarea rapidă a mânerului. Poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință cu ajutorul unei chei. Înnegrit și realizat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20265915

Numărul piesei producătorului:

20265915

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 233,9424 RON
10 - 19 210,5332 RON
20 - 49 198,8536 RON
50 + 187,174 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

233,94 RON

1 x 233,9424 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 30.0
d2 M10x1.50
h1 20.0
h2 10.0
l1 15.0
w1 15.0
w2 20.5
Cursa s1 5.5
A/F1 8.0
A/F2 24.0
Cuplu la max. Nm 75.0
Forta de prindere max. kN 8.0
Greutate g 110.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne