Meniu Caută

Clemă camă 34.0 M12x1.75 24.0 Oțel

Această clemă cu camă oferă o prindere precisă și sigură, ceea ce o face o alegere excelentă pentru diverse aplicații de prelucrare. Dispune de un mecanism cu camă care permite strângerea sau eliberarea rapidă a mânerului. Poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință cu ajutorul unei chei. Înnegrit și realizat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20265922

Numărul piesei producătorului:

20265922

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 275,1706 RON
10 - 19 247,6685 RON
20 - 49 233,8925 RON
50 + 220,117 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

275,17 RON

1 x 275,1706 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 34.0
d2 M12x1.75
h1 24.0
h2 12.0
l1 18.0
w1 17.0
w2 23.2
Cursa s1 6.2
A/F1 10.0
A/F2 27.0
Cuplu la max. Nm 90.0
Forta de prindere max. kN 9.3
Greutate g 185.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne