Meniu Caută

Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 17.0 - 19.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10456828

Numărul piesei producătorului:

600480

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,9407 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

494,07 RON

100 x 4,9407 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 18.0 mm
D 17.0 - 19.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Produsul 600480 înlocuiește:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Interval diametru interior - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Lățime - 18.0 mm | 0.709 in ;
Numărul piesei Essentra: 10350508
Numărul piesei producătorului: 1475409

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne