Meniu Caută

Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 26.0 - 28.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10307960

Numărul piesei producătorului:

600483

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,2431 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

624,31 RON

100 x 6,2431 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 18.0 mm
D 26.0 - 28.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne