Meniu Caută

Clemă furtun 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10456378

Numărul piesei producătorului:

600486

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Produsul 600486 înlocuiește:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Interval diametru interior - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Lățime - 20.0 mm | 0.787 in ;
Numărul piesei Essentra: 10350522
Numărul piesei producătorului: 1475411

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne