Meniu Caută

Clemă furtun 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 60.0 - 63.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10308042

Numărul piesei producătorului:

600492

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 12,5135 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

625,68 RON

50 x 12,5135 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 22.0 mm
D 60.0 - 63.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Produsul 600492 înlocuiește:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Interval diametru interior - 60 - 63 mm | 2.362 - 2.48 in ; Lățime - 22.0 mm | 0.866 in ; Glisare
Numărul piesei Essentra: 10349342
Numărul piesei producătorului: 1464107

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne