Meniu Caută

Clemă furtun 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 80.0 - 85.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10308073

Numărul piesei producătorului:

600496

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 15,6488 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

391,22 RON

25 x 15,6488 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 24.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne