Meniu Caută

Clemă furtun 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 92.0 - 97.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10554470

Numărul piesei producătorului:

600498

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 17,7662 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

444,16 RON

25 x 17,7662 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 24.0 mm
D 92.0 - 97.0 mm
Stil montare Glisare
Culoare Natural
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Produsul 600498 înlocuiește:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Interval diametru interior - 92.0 - 97.0 mm | 3.622 - 3.819 in ; Lățime - 24.0 mm | 0.945 in ;
Numărul piesei Essentra: 10350546
Numărul piesei producătorului: 1475413

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne