Meniu Caută

Suport coliere Montare pe margine 4.8 mm PA; Oțel inoxidabil Negru

Această clemă de montare pentru brațările de cablu, cu marginea metalică, este fabricată dintr-o combinație de nailon negru și oțel pentru arcuri. Clema oferă o fixare permanentă a brățării pentru cabluri pe toate aplicațiile de material din tablă.
Numărul piesei Essentra:

10300503

Numărul piesei producătorului:

550250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1999 2,9846 RON
2000 + 2,4096 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

298,46 RON

100 x 2,9846 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Montare pe margine
Caracteristici speciale Exclusiv pentru suport tije
Interval lățime fasetă 4.8 mm
Înălțime totală 18.8 mm
Lățime totală 17.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Oțel inoxidabil
Material sistem de prindere Oţel inoxidabil 302
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne