10300541
550254
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 1999 | 2,2726 RON |
2000 + | 1,8482 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Montare pe margine |
Caracteristici speciale | Brățara de cablu este premontată |
Lungime cablu | 200.0 mm |
Lungime cablu | 7.874 in |
Interval lățime fasetă | 4.8 mm |
Interval lățime fasetă | 0.189 in |
Înălțime totală | 15.6 mm |
Înălțime totală | 0.614 in |
Lățime totală | 12.0 mm |
Lățime totală | 0.472 in |
Material complet | Poliamidă 6.6; Oțel inoxidabil |
Material sistem de prindere | Oţel inoxidabil 302 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.