Meniu Caută

Suport coliere Montare pe margine 4.8 mm PA; Oțel inoxidabil Negru

Această clemă de montare pentru brațările de cablu, cu marginea metalică, este fabricată dintr-o combinație de nailon negru și oțel pentru arcuri. Clema oferă o fixare permanentă a brățării pentru cabluri pe toate aplicațiile de material din tablă.
Numărul piesei Essentra:

10300565

Numărul piesei producătorului:

550256

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1499 2,2726 RON
1500 + 1,8482 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

227,26 RON

100 x 2,2726 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Montare pe margine
Caracteristici speciale Brățara de cablu este premontată
Lungime cablu 200.0 mm
Interval lățime fasetă 4.8 mm
Înălțime totală 15.6 mm
Lățime totală 13.9 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Oțel inoxidabil
Material sistem de prindere Oţel inoxidabil 302
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne