Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
38,5577 RON - 46,1242 RON 113 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
54,0202 RON - 54,0202 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
50,1634 RON - 60,0482 RON 30 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
71,6112 RON - 71,6112 RON 22 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
80,9413 RON - 80,9413 RON 3 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
26,9235 RON - 26,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
37.0 mm
42.0 mm
38,2306 RON - 38,2306 RON 1 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
24,7901 RON - 29,4125 RON 50 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
29,1992 RON - 34,5611 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,3586 RON - 45,4699 RON 10 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
39,7666 RON - 46,8068 RON 10 În stoc
M12
61.0 mm
84.0 mm
269,0223 RON - 567,9548 RON 1 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
374,5404 RON - 790,7846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
58.0 mm
78.0 mm
741,3897 RON - 1 565,0635 RON 9 În stoc
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,266 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,8158 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
263,1056 RON - 263,1056 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
65.0 mm
364,9827 RON - 770,6196 RON 10 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm

10268421

Interval de preț
46,1242 RON - 38,5577 RON

Niveluri de stoc
113 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru corp
    9.7 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm

10268476

Interval de preț
54,0202 RON - 54,0202 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 50.0 mm

10268513

Interval de preț
60,0482 RON - 50,1634 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 50.0 mm

10268568

Interval de preț
71,6112 RON - 71,6112 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Diametru corp
    15.7 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 40.0 mm

10268605

Interval de preț
80,9413 RON - 80,9413 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M10 GF PA Negru

10268698

Interval de preț
38,2306 RON - 38,2306 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 16.0 mm Negru

10268735

Interval de preț
29,4125 RON - 24,7901 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm Negru

10268780

Interval de preț
34,5611 RON - 29,1992 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

10268827

Interval de preț
45,4699 RON - 38,3586 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M12 50.0 mm Negru

10268865

Interval de preț
46,8068 RON - 39,7666 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm M8 Oțel inoxidabil Gri

10285626

Interval de preț
567,9548 RON - 269,0223 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

10285701

Interval de preț
1 565,0635 RON - 741,3897 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 78.0 mm M10 Oțel inoxidabil Gri

10285657

Interval de preț
770,6196 RON - 364,9827 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil