Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Dimensiune filet Toate
Rază mâner Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Înălțime totală Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
38,5577 RON - 46,1242 RON 113 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
54,0202 RON - 54,0202 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
50,1634 RON - 60,0482 RON 30 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
71,6112 RON - 71,6112 RON 22 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
80,9413 RON - 80,9413 RON 3 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
26,9235 RON - 26,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
37.0 mm
42.0 mm
38,2306 RON - 38,2306 RON 1 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
24,7901 RON - 29,4125 RON 50 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
29,1992 RON - 34,5611 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,3586 RON - 45,4699 RON 10 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
39,7666 RON - 46,8068 RON 10 În stoc
M12
61.0 mm
84.0 mm
269,0223 RON - 567,9548 RON 1 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
374,5404 RON - 790,7846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
58.0 mm
78.0 mm
741,3897 RON - 1 565,0635 RON 9 În stoc
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,266 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,8158 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
263,1056 RON - 263,1056 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
65.0 mm
364,9827 RON - 770,6196 RON 10 În stoc
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm

10268421

Interval de preț
46,1242 RON - 38,5577 RON

Niveluri de stoc
113 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru corp
    9.7 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm

10268476

Interval de preț
54,0202 RON - 54,0202 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 50.0 mm

10268513

Interval de preț
60,0482 RON - 50,1634 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 50.0 mm

10268568

Interval de preț
71,6112 RON - 71,6112 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Diametru corp
    15.7 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 40.0 mm

10268605

Interval de preț
80,9413 RON - 80,9413 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M10 GF PA Negru

10268698

Interval de preț
38,2306 RON - 38,2306 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 16.0 mm Negru

10268735

Interval de preț
29,4125 RON - 24,7901 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm Negru

10268780

Interval de preț
34,5611 RON - 29,1992 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

10268827

Interval de preț
45,4699 RON - 38,3586 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M12 50.0 mm Negru

10268865

Interval de preț
46,8068 RON - 39,7666 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm M8 Oțel inoxidabil Gri

10285626

Interval de preț
567,9548 RON - 269,0223 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

10285701

Interval de preț
1 565,0635 RON - 741,3897 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 78.0 mm M10 Oțel inoxidabil Gri

10285657

Interval de preț
770,6196 RON - 364,9827 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil