Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Mânerele de fixare cu filet exterior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
192,0063 RON - 405,3296 RON 28 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
50,9883 RON - 50,9883 RON 13 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
54,5298 RON - 54,5298 RON 9 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
64,642 RON - 64,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
58.0 mm
78.0 mm
73,9722 RON - 73,9722 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
69.0 mm
92.0 mm
115,5024 RON - 115,5024 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
79.0 mm
108.0 mm
26,1412 RON - 30,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
65.0 mm
24,7759 RON - 29,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
37.0 mm
42.0 mm
29,4125 RON - 29,4125 RON 20 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
29,2845 RON - 34,5611 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
196,9416 RON - 196,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
37.0 mm
42.0 mm
50,9883 RON - 50,9883 RON 19 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
59,778 RON - 71,6112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
58.0 mm
78.0 mm
672,547 RON - 672,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
79.0 mm
108.0 mm
50,9883 RON - 50,9883 RON 28 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
50,135 RON - 60,0482 RON 27 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
73,9722 RON - 73,9722 RON 3 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
80,9413 RON - 80,9413 RON 9 În stoc
M12
69.0 mm
92.0 mm
30,8774 RON - 30,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
50.0 mm
65.0 mm
48,4851 RON - 48,4851 RON 1 În stoc
M12
61.0 mm
84.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm M6 Oțel inoxidabil Gri

10285565

Interval de preț
405,3296 RON - 192,0063 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 40.0 mm

10268452

Interval de preț
50,9883 RON - 50,9883 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru corp
    9.7 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 32.0 mm

10268490

Interval de preț
54,5298 RON - 54,5298 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10268759

Interval de preț
29,4125 RON - 29,4125 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 32.0 mm Negru

10268803

Interval de preț
34,5611 RON - 29,2845 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 40.0 mm Negru

10268841

Interval de preț
50,9883 RON - 50,9883 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 16.0 mm

10268469

Interval de preț
50,9883 RON - 50,9883 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 40.0 mm

10268506

Interval de preț
60,0482 RON - 50,135 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru corp
    13.5 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 32.0 mm

10268599

Interval de preț
73,9722 RON - 73,9722 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 63.0 mm

10268612

Interval de preț
80,9413 RON - 80,9413 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru corp
    18.5 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M12 GF PA Negru

10268704

Interval de preț
48,4851 RON - 48,4851 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Inserţie filetată
  • Material filet
    Oțel