Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Dimensiune filet Toate
Rază mâner Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Înălțime totală Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
24,8186 RON - 29,4125 RON 54 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
29,2134 RON - 34,5611 RON 10 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
38,4154 RON - 45,4699 RON 1 În stoc
M10
61.0 mm
84.0 mm
210,1118 RON - 210,1118 RON 7 În stoc
M5
37.0 mm
42.0 mm
336,1114 RON - 336,1114 RON 8 În stoc
M8
58.0 mm
78.0 mm
672,547 RON - 672,547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
79.0 mm
108.0 mm
198,1726 RON - 198,1726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
37.0 mm
42.0 mm
269,0223 RON - 567,9548 RON 1 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
374,5404 RON - 790,7846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
58.0 mm
78.0 mm
741,3897 RON - 1 565,0635 RON 9 În stoc
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,266 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,8158 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,0749 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,7699 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,1863 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
18,3048 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,5524 RON - 18,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Negru

10268742

Interval de preț
29,4125 RON - 24,8186 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm Negru

10268797

Interval de preț
34,5611 RON - 29,2134 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 32.0 mm Negru

10268834

Interval de preț
45,4699 RON - 38,4154 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M5 Natural

10285466

Interval de preț
210,1118 RON - 210,1118 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M8 Natural

10285503

Interval de preț
336,1114 RON - 336,1114 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
  • Înălțime bază
    36.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm M8 Oțel inoxidabil Gri

10285626

Interval de preț
567,9548 RON - 269,0223 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

10285701

Interval de preț
1 565,0635 RON - 741,3897 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil