Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,943 RON - 1,7261 RON | 14000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.26 in
6.6 mm
|
Design cu interblocare
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,3724 RON - 2,2453 RON | 5200 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,0067 RON - 3,2556 RON | 88666 În stoc |
1.28 in
32.5 mm
|
Negru
|
1.161 in
29.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,4735 RON - 2,6803 RON | 3800 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.504 in
12.8 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,4173 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
Alb
|
0.669 in
17.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3724 RON - 2,2453 RON | 5300 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Alb
|
0.807 in
20.5 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,4833 RON - 10,4828 RON | 1200 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | 7700 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Gri
|
0.807 in
20.5 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,9837 RON - 1,7962 RON | 600 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 6,343 RON - 10,2723 RON | 1500 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
2.992 in
76.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,5576 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,943 RON - 1,7261 RON | 175 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.26 in
6.6 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,0244 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,3345 RON - 2,4277 RON | 900 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,9837 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,0665 RON - 1,9365 RON | 1700 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
0.402 in
10.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,0244 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,0904 RON - 9,8654 RON | 150 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
2.598 in
66.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,4839 RON - 5,4869 RON | 1950 În stoc |
1.516 in
38.5 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina