Sortiment plastových hadicových svoriek ponúka cenovo priaznivejší spôsob zaistenia hadíc a rúrok. Sú vyrábané z polyamidu 6.6. Sú k dispozícii v širokej škále veľkostí av troch rôznych farbách: šedej, bielej a čiernej
Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Stil montare | W | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0789 RON - 5,0357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
74.7 - 80.5 mm
74.7 - 80.5 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
4,3743 RON - 5,4004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
97.7 - 102.1 mm
97.7 - 102.1 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,7643 RON - 3,4127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.9 - 71.7 mm
65.9 - 71.7 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
4,2297 RON - 5,2218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
79.9 - 85.0 mm
79.9 - 85.0 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,9443 RON - 2,4003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0 - 34.8 mm
32.0 - 34.8 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
2,0695 RON - 2,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.2 - 46.2 mm
43.2 - 46.2 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
3,1215 RON - 5,0656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0 - 16.0 mm
15.0 - 16.0 mm
|
Natural
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1,0405 RON - 1,8893 RON | 26100 În stoc |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4238 RON - 2,3137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,5608 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.0 - 30.0 mm
27.0 - 30.0 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,478 RON - 5,4763 RON | 10 În stoc |
38.0 - 41.5 mm
38.0 - 41.5 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,8614 RON - 5,5996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0 - 53.5 mm
50.0 - 53.5 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,9419 RON - 9,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0801 RON - 1,9714 RON | 1600 În stoc |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Negru
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9597 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
Alb
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0405 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Alb
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,3389 RON - 2,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
Gri
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4238 RON - 2,3137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Alb
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | 100 În stoc |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Alb
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,9577 RON - 3,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.5 - 32.5 mm
29.5 - 32.5 mm
|
Gri
|
Asamblare rapidă
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.