10178003
VCC-63254
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,2726 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Înveliș | PVC |
Culoare | Negru |
Material bază | Oțel |
Material capac | PVC |
Metodă de montare | Șurub |
Interval diametru cablu compatibil | 14.6 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.575 in |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 50 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 122 °F |
Lungime totală | 54.0 mm |
Lungime totală | 2.126 in |
Lățime totală | 3.0 mm |
Lățime totală | 0.118 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.