10178010
VCC-83028
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,8209 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Înveliș | PVC |
Culoare | Negru |
Material bază | Oțel |
Material capac | PVC |
Metodă de montare | Șurub |
Interval diametru cablu compatibil | 5.7 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.224 in |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 50 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 122 °F |
Lungime totală | 28.0 mm |
Lungime totală | 1.102 in |
Lățime totală | 3.6 mm |
Lățime totală | 0.142 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.