Meniu Caută

Clemă ajustabilă pentru cabluri Șurub 54.0 mm 13.3 mm Oțel Negru

Această clemă de cablu este realizată din oțel moale și acoperită în PVC negru flexibil, este montată pe șurub și este, de asemenea, reglabilă pentru a se potrivi cu o gamă de diametre ale pachetului.
Numărul piesei Essentra:

10178065

Numărul piesei producătorului:

VCC-84554

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,2726 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 272,60 RON

1000 x 2,2726 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Înveliș PVC
Culoare Negru
Material bază Oțel
Material capac PVC
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 13.3 mm
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Lungime totală 54.0 mm
Lățime totală 4.8 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne