Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
15,4107 RON - 15,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
14 mm
8,0831 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
12.7 mm
3,4662 RON - 3,4662 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
9.5 mm
10161814 4,0555 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
9.5 mm
4,0555 RON - 4,0555 RON 800 În stoc
Negru
5.2 mm
9.5 mm
14,5385 RON - 14,5385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
14 mm
7,8867 RON - 7,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
12.7 mm
4,0555 RON - 4,0555 RON 295 În stoc
Negru
5.2 mm
12.7 mm
12,1396 RON - 12,4303 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
14 mm
14,6838 RON - 14,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
14,5385 RON - 14,5385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
14,393 RON - 14,393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
12,2122 RON - 12,5031 RON 1996 În stoc
Verde
5.2 mm
14 mm
14,3204 RON - 14,3204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
14,1023 RON - 14,1023 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
15,5561 RON - 15,5561 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.7 mm
4,7432 RON - 4,7432 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
12.8 mm
6,357 RON - 6,357 RON 21 În stoc
Negru
5.2 mm
12.7 mm
7,4937 RON - 7,4937 RON 440 În stoc
Negru
5.2 mm
12.7 mm
14,6111 RON - 14,6111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
14 mm
  • din 3
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

10161692

Interval de preț
4,0555 RON - 4,0555 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

10161708

Interval de preț
4,0555 RON - 4,0555 RON

Niveluri de stoc
295 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P 1-5/8 in 0.553 in 0.206 in Nailon

10161999

Interval de preț
12,5031 RON - 12,2122 RON

Niveluri de stoc
1996 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    14 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Nailon stabilizat termic
  • Culoare
    Verde
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

10161715

Interval de preț
6,357 RON - 6,357 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
  • Culoare
    Negru
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

10161753

Interval de preț
7,4937 RON - 7,4937 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
  • Culoare
    Negru