Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3257 RON - 14,3257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,964 RON - 14,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,8435 RON - 12,1271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,1981 RON - 12,4818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4364 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
13,6874 RON - 13,6874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
4,6275 RON - 4,6275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
6,202 RON - 6,202 RON | 521 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,3109 RON - 7,3109 RON | 440 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
13,907 RON - 13,907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,3914 RON - 14,3914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
15,4604 RON - 15,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,9144 RON - 12,1981 RON | 1996 În stoc |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,9711 RON - 13,9711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
13,7583 RON - 13,7583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15,1767 RON - 15,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | 295 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,6943 RON - 7,6943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,3817 RON - 3,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.