Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Brățări SHR

În stoc

Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,9273 RON - 1,9273 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
25.4 mm
32.5 mm
1,4395 RON - 1,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
3
12.5 mm
40.5 mm
1,1254 RON - 1,1254 RON 6000 În stoc
2
25.4 mm
32.5 mm
1,2373 RON - 1,2373 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
12.5 mm
42.5 mm
Clemă SHR-20/25 2 Șurub 25.0 mm PA Negru

10025697

Interval de preț
1,1254 RON - 1,1254 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    22 mm