Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Clemă U, fixare cu șurub

În stoc

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Montujú sa so skrutkou #4 alebo M3 a zabezpečujú výnimočnú prídržnú silu. Dostupné v troch rozmeroch pre priemery zväzkov 1/8, 3/16 alebo 1/4 palca

Cod Serie: SR2127

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,8652 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8652 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
0,8652 RON - 0,8652 RON 80 În stoc
Clemă cablu cu înșurubare 6.4 mm 3.2 mm PA Natural

10157886

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Lungime bază
    18.3 mm
  • Lățime bază
    7.6 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
Clemă cablu cu înșurubare 3.2 mm 3.2 mm PA Natural

10157862

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Lungime bază
    15 mm
  • Lățime bază
    7.6 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm