Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu siguranță

În stoc

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utilă pentru cablarea a două mănunchiuri de cabluri paralele. Se fixează rapid în orificii cu diametrul .125, în panouri cu grosimea de 1/16 in. Certificare UL: #E71558. Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,0848 RON - 1,0848 RON 24800 În stoc
1,0848 RON - 1,0848 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0848 RON - 1,0848 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă de rutare prin împingere Inserare prin împingere Nailon 6/6 Natural

10002667

Interval de preț
1,0848 RON - 1,0848 RON

Niveluri de stoc
24800 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Culoare
    Natural
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C