Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cu balama, blocabile

În stoc

Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Diametrul cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Cumpără
1,6976 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9577 RON - 2,3548 RON 50 În stoc
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
1,6976 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9577 RON - 2,2589 RON 1000 În stoc
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
1,6976 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
1,9577 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
1,6976 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
1,6976 RON - 2,04 RON 50 În stoc
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
1,6976 RON - 2,04 RON 18 În stoc
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
1,6976 RON - 2,04 RON 689 În stoc
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
1,6976 RON - 2,04 RON 229 În stoc
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
Clemă cablu Șurub 15.1 mm Nailon Natural

10010075

Interval de preț
2,3548 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8
Clemă cablu Șurub 12.0 mm Nailon Natural

10010150

Interval de preț
2,2589 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8. M3.5. M4
Clemă cablu Șurub 15.1 mm Nailon Negru

10010068

Interval de preț
2,04 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8
Clemă cablu Șurub 20.9 mm Nailon Natural

10010105

Interval de preț
2,04 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8. M3.5. M4
Clemă cablu Șurub 16.0 mm Nailon Negru

10010099

Interval de preț
2,04 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
689 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8
Clemă cablu Șurub 12.0 mm Nailon Natural

10010136

Interval de preț
2,04 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
229 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8. M3.5. M4