Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cu balama, blocabile

În stoc

Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Diametrul cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Cumpără
2,0067 RON - 2,4137 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.1 mm
1,7401 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.1 mm
1,7401 RON - 2,091 RON 3689 În stoc
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
2,0067 RON - 2,4137 RON 21000 În stoc
20.9 mm
1,7401 RON - 2,091 RON 61500 În stoc
12.0 mm
1,7401 RON - 2,091 RON 11400 În stoc
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
1,7401 RON - 2,091 RON 3000 În stoc
20.9 mm
2,0067 RON - 2,3154 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
1,7401 RON - 2,091 RON 2050 În stoc
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
1,7401 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
1,7401 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Clemă cablu Șurub 16.0 mm Nailon Negru

10010099

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3689 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8
Clemă cablu 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nailon 6/6 Negru

10010129

Interval de preț
2,4137 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Lățime totală
    12.0 mm
Clemă cablu 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10010136

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
61500 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Lățime totală
    12.0 mm
Clemă cablu Șurub 12.0 mm Nailon Negru

10010143

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8. M3.5. M4
Clemă cablu 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nailon 6/6 Natural

10010105

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Lățime totală
    12.0 mm
Clemă cablu Șurub 15.1 mm Nailon Negru

10010068

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #8