Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cu distanţier, intrare laterală

În stoc

Clemele cu distanțier pentru cabluri, cu intrare laterală, fixează bine cablurile pe poziție. Prezintă o bază concavă care asigură o stabilitate crescută și acoperă complet orificiul de montare.

Cablurile se introduc prin lateral, o caracteristică utilă în situațiile în care spațiul este limitat. Înălțimile diferite ale distanțierului ridică cablurile deasupra altor componente.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul maxim al cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime distanțier Cumpără
0,7899 RON - 0,9624 RON 900 În stoc
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,7613 RON - 0,939 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,7831 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,7831 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,7954 RON - 0,9624 RON 300 În stoc
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,7639 RON - 0,939 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,7899 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,7954 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
Clemă guler Push Fit 12.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

10024591

Interval de preț
0,9624 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon
  • Lungime bază
    10.8 mm
  • Lățime clemă
    5.6 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    9.0 mm
Clemă guler Push Fit 8.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

10024614

Interval de preț
0,9624 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon
  • Lungime bază
    10.8 mm
  • Lățime clemă
    5.6 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    9.0 mm