10245941
460313
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,4233 RON |
1000 - 1999 | 2,3274 RON |
2000 + | 2,1905 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Gri |
Material | PA |
Metodă de montare | Suport adeziv cu fixare prin împingere |
Lungime bază | 30 mm |
Lungime bază | 1.181 in |
Lățime bază | 25.0 mm |
Lățime bază | 0.984 in |
Interval diametru cablu compatibil | 9.0 - 10.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.354 - 0.394 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.063 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.