10021743
PKKL-3S
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 4,2715 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Lungime bază | 21.1 mm |
Lungime bază | 0.831 in |
Lățime bază | 19.1 mm |
Lățime bază | 0.752 in |
Interval diametru cablu compatibil | 7.8 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.307 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.256 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.063 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.